Фільтр тонкої очистки LFMA-1/4-D-MINI
162643
GTIN 4052568012588
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
410 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm