Фільтр тонкої очистки LFMA-1/2-D-MIDI
162646
GTIN 4052568131869
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
1120 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm