Фільтр тонкої очистки LFMA-1-D-MAXI-A
162657
GTIN 4052568131968
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
2200 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm