Блок фільтрів LFMBA-3/4-D-MIDI
162663
GTIN 4052568132026
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Розмір
Midi
Ступінь фільтрації
0.01 µm
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C