Мастилорозпилювач LOE-3/8-D-MINI
162680
GTIN 4052568072414
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2700 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
3 l/min