Мастилорозпилювач LOE-3/4-D-MIDI
162681
GTIN 4052568072421
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6300 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
8 l/min