Блок підготовки повітря FRC-3/4-D-7-MIDI
162759
GTIN 4052568132712
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2800 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
40 µm