Фітинг CRQS-3/8-12
162867
GTIN 4052568072698
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Темпер атура навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
7.6 mm