Фітинг CRQS-1/2-12
162868
GTIN 4052568072704
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Темпер атура навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
8.1 mm