Кутовий фітинг CRQSL-M5-4
162870
GTIN 4052568072711
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Те мпература навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
2 mm