Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Технологія пневматичного з'єднання

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Кутовий фітинг CRQSL-1/2-16

162879

GTIN 4052568133023

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/2
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 16 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-15 °C - 120 °C
Номінальний розмір
9.4 mm