Розподільник ручний VBOH-32-G34

1629664

GTIN 4052568243289

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
G3/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7691 l/min
Ширина
57.5 mm
Робочий тиск
-0.95 bar - 12 bar