Пневморозподільник CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
163188
GTIN 4052568133467
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1600 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний