Прохідне з'єднання CRQSS-6
164211
GTIN 4052568073268
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar