Відсічний клапан HEL-3/8-D-MIDI
165079
GTIN 4052568137489
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3200 l/min
Робочий тиск
3 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Пневматичний