Фітинг NPCK-C-D-G14-K8
1691701
GTIN 4052568062309
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Номінальний розмір
4.9 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar