Електромагнітна котушка MSN1W-24AC/12DC

170152

GTIN 4052568037321

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Форма А - Кліпбар - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
Затикний - За допомогою кріпильного хомута
Характеристики котушки
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, пускова потужність 7,5 VA, утримуюча потужність 5,0 VA - 24 V AC: 60 Hz, пускова потужність 5,0 VA, утримуюча потужність 3,7 VA
Ступінь захисту
IP65