Електричний регулятор тиску PREL-90-HP3-V1-V-40CFX-S2-3
1709132
GTIN 4052568290887
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Робочий тиск
0 bar - 50 bar
Діапазон регулювання тиску
0.6 bar - 40 bar