Електричний регулятор тиску PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-4
1709134
GTIN 4052568263959
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Робочий тиск
0 bar - 50 bar
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 20 bar