Електричний регулятор тиску PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1
1709211
GTIN 4052568264024
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Робочий тиск
0 bar - 50 bar
Діапазон регулювання тиску
0.4 bar - 40 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.806 bar