Відсічний клапан HEE-3/4-D-MAXI-24
172950
GTIN 4052568013615
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6000 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний