Регулятор тиску LR-1-D-MAXI-NPT
173672
GTIN 4052568313425
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
11500 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.4 bar