Фільтр LF-1/4-D-5M-MINI-A-NPT
173683
GTIN 4052568313531
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm