Фільтр LF-3/4-D-MIDI-NPT
173696
GTIN 4052568313661
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3000 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
40 µm