Фільтр LF-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT
173699
GTIN 4052568313692
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm