Фільтр LF-3/4-D-5M-MAXI-NPT
173702
GTIN 4052568313722
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3600 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
5 µm