Фільтр LF-1-D-5M-MAXI-NPT
173706
GTIN 4052568313760
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3800 l/min
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
5 µm