Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Підготовка стисненого повітря

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Фільтр тонкої очистки LFMB-3/8-D-MIDI-NPT

173714

GTIN 4052568313845

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/8 NPT
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
1420 l/min
Відведення конденсату
ручне, без фіксації
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
1 µm