Фільтр тонкої очистки LFMB-1-D-MAXI-NPT
173722
GTIN 4052568313920
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1 NPT
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
2780 l/min
Відведення конденсату
ручне, без фіксації
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
1 µm