Фільтр тонкої очистки LFMA-3/8-D-MIDI-NPT
173730
GTIN 4052568314002
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/8 NPT
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
880 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm