Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Підготовка стисненого повітря

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Блок фільтрів LFMBA-1/4-D-MINI-NPT

173742

GTIN 4052568314125

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Розмір
Mini
Ступінь фільтрації
0.01 µm
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Відведення конденсату
ручне, без фіксації
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C