Блок фільтрів LFMBA-1/4-D-MINI-A-NPT
173743
GTIN 4052568314132
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Розмір
Mini
Ступінь фільтрації
0.01 µm
Робочий тиск
1.5 bar - 12 bar
Відведення конденсату
Повністю автоматичний
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C