Мастилорозпилювач LOE-1/4-D-MINI-NPT
173821
GTIN 4052568314910
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Робочий тиск
16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
3 l/min