Мастилорозпилювач LOE-3/8-D-MIDI-NPT
173823
GTIN 4052568314934
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/8 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5500 l/min
Робочий тиск
16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
8 l/min