Мастилорозпилювач LOE-1/2-D-MIDI-NPT
173824
GTIN 4052568314941
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1/2 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6100 l/min
Робочий тиск
16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
8 l/min