Мастилорозпилювач LOE-3/4-D-MAXI-NPT
173826
GTIN 4052568314965
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
8400 l/min
Робочий тиск
16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
10 l/min