Блок підготовки повітря FRC-3/8-D-MIDI-NPT
173852
GTIN 4052568315221
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/8 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm