Відсічний клапан HEE-1/8-D-MINI-24-NPT
173900
GTIN 4052568315689
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1/8 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний