Відсічний клапан HEE-1/4-D-MINI-110-NPT
173903
GTIN 4052568315719
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1500 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний