Відсічний клапан HEE-3/8-D-MIDI-110-NPT
173907
GTIN 4052568315757
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/8 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3200 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний