Відсічний клапан HEL-1/2-D-MIDI-NPT
173920
GTIN 4052568315887
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
1/2 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3600 l/min
Робочий тиск
3 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Пневматичний