Відсічний клапан HEL-3/4-D-MIDI-NPT
173921
GTIN 4052568315894
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
3/4 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3800 l/min
Робочий тиск
3 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Пневматичний