Електромагнітна котушка MSFW-230-50/60-DS-OD
175118
GTIN 4052568037871
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Ступінь захисту
IP65