Пневморозподільник CPV18-M1H-5/3GS-1/4
176061
GTIN 4052568143732
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний