Пневморозподільник CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8
176067
GTIN 4052568143756
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний