Кутовий фітинг CQL-15

177692

GTIN 4052568038410

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для трубки / шланга з зовнішнім Ø 15 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки / шланга з зовнішнім Ø 15 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний розмір
12 mm