Фітинг CQ-22
177698
GTIN 4052568038472
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для труби / пневмотрубки зовн Ø 22 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки / шланга з зовнішнім Ø 22 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний розмір
19.2 mm