Фітинг CQ-15H-12

177701

GTIN 4052568038502

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка CQ-15
Пневматичне з'єднання 2
Для труби / пневмотрубки зовн Ø 12 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний розмір
9.15 mm