Фітинг CQ-3/4-22H
177711
GTIN 4052568038601
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/4
Пневматичне з'єднання 2
Втулка CQ-22
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний роз мір
17 mm