Втулка CQH-15-QS-12
177721
GTIN 4052568038663
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка CQ-15
Пневматичне з'єднання 2
Втулка QS-12
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 70 °C
Номінальний розмір
8 mm